SD2R30-1950

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 67820619

Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria SOLID-2
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Aplikacja Ochrona dłoni
Pakiet funkcji Basic
Funkcje Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie
Zintegrowane testowanie cykliczne
Typ 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 8,92E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 2, EN ISO 13849
Rozdzielczość 30 mm
Wysokość pola ochronnego 1.950 mm
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
Pobór prądu, maks. 140 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Zabezpieczenie 2 A średnioczuły
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 17,6 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,8 V
Napięcie przełączające, typ. 22 V
Rodzaj napięcia DC
Obciążenie prądem, maks. 250 mA
Indukcyjność obciążenia 2.200.000 µH
Pojemność obciążenia 0,22 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,005 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,02 mA
Spadek napięcia 1,6 V
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Czas reakcji 34 ms
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
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 0,25 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 300 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 2.025,5 mm x 34,6 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 2.100 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż na kolumnie montażowej
Montaż w rowkach
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania 7-segmentowy wyświetlacz
LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV NRTL US
c CSA US
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Model 3D-CAD - SD2R30-1950 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - Tüv Süd - pdf
Certyfikat - TÜV Süd NRTL US - pdf