SD2T40-1500

Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 67821915

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 3 produktów
MLC300T40-1500
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68090415
  • Seria: MLC 300
  • Zasięg, maks.: 0 ... 20 m
  • Rozdzielczość: 40 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
Numer artykułu: 68090415

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC500T40-1500
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68000415
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 20 m
  • Rozdzielczość: 40 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
Numer artykułu: 68000415

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
BT-2HF
Zestaw uchwytów
Numer artykułu: 429393
  • Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: zaciskany
  • Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
  • Materiałelementu mocującego: Metal
  • Odpowiednie dla grupy produktów: Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 429393

Dostępność od ręki

Seria SOLID-2
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Aplikacja Ochrona dostępu
Ochrona dłoni
Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Funkcje 2 kanały transmisji, do wyboru
Typ 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Rozdzielczość 40 mm
Wysokość pola ochronnego 1.500 mm
Zasięg 0,8 ... 20 m
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 950 nm
Średnia moc diody nadawania 50 µW
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
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
Pobór prądu, maks. 45 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Zabezpieczenie 2 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 17,6 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,8 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 20 mA
Funkcja Wejście sygnału testowego
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
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 300 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 1.575,5 mm x 34,6 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 1.600 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż na kolumnie montażowej
Montaż w rowkach
przez opcjonalny element mocujący
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
Dopuszczenia TÜV NRTL US
c CSA US
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Model 3D-CAD - SD2T40-1500 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - Tüv Süd - pdf
Certyfikat - TÜV Süd NRTL US - pdf