SD4T14-300-450L
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.
| Kaskadowanie | kaskadowanie stałe, forma L, 90° |
| Funkcje | 2 kanały transmisji, do wyboru |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | , IEC/EN 62061 |
| Okres użytkowania | , EN ISO 13849-1 |
| Rozdzielczość | 14 mm |
| Zasięg | 0,3 ... 4,5 m |
| Wysokość pola ochronnego ramienia 1 | 300 mm |
| Wysokość pola ochronnego ramienia 2 | 450 mm |
| Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
| Źródło światła | LED |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Materiał obudowy | Metal |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |