SD4T30-1200G
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
| Seria | SOLID-4 |
| Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
| Kaskadowanie | kaskadowanie łączone przewodowo, Guest |
| zawarty | 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
| Aplikacja | Ochrona dłoni |
| Funkcje | 2 kanały transmisji, do wyboru |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Rozdzielczość | 30 mm |
| Wysokość pola ochronnego | 1.200 mm |
| Zasięg | 0,5 ... 9 m |
| Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 950 nm |
| Średnia moc diody nadawania | 50 µW |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | 1 |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa Ochrona termiczna |
| Pobór prądu, maks. | 10 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Kaskade Host |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 300 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Kolor przewodu | czarny |
| Przekrój żyły | 0,25 mm² |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29 mm x 1.257,5 mm x 34,6 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Materiał pokryw końcowych | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Masa netto | 1.300 g |
| Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
| Rodzaj mocowania | Montaż na kolumnie montażowej Montaż w rowkach przez opcjonalny element mocujący |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | TÜV NRTL US c CSA US |
| Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60068-2-29 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |