SD4T30-600G

Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 67847206

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MLC500T30-600G
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68020306
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
  • Rozdzielczość: 30 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
Numer artykułu: 68020306

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria SOLID-4
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Kaskadowanie kaskadowanie łączone przewodowo, Guest
zawarty 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Aplikacja Ochrona dłoni
Funkcje 2 kanały transmisji, do wyboru
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Rozdzielczość 30 mm
Wysokość pola ochronnego 600 mm
Zasięg 0,5 ... 9 m
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 950 nm
Średnia moc diody nadawania 50 µW
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
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
Pobór prądu, maks. 10 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Kaskade Host
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 300 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,25 mm²
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 657,5 mm x 34,6 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 700 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż na kolumnie montażowej
Montaż w rowkach
przez opcjonalny element mocujący
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV NRTL US
c CSA US
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-29
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
Certyfikat - TÜV Süd NRTL US - pdf