Set L318B.Y1
Zestaw nadajnika bariery świetlnej jednokierunkowej
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
| Seria | 318 |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Zestaw (nadajnik i odbiornik) |
| Wersja specjalna | Wejście dezaktywujące Zestaw artykułów |
| Zasięg roboczy | 0 ... 9,5 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 14,2 m (typowy zasięg) |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 620 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 15 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | ściemniający |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 46 mm |
| Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 20 g |
| Kolor obudowy | czarny czerwony |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c CSA US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |