SET LS 412M/P-S12

Bariera świetlna jednokierunkowa

Numer produktu: 50081431

Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.

Lista wyników: znaleziono 3 produktów
LE412B/PX-M12
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50140152
  • Seria: 412B
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: cylindryczny
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50140152

Dostępność od ręki

LE412B/4X-M12
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50140151
  • Seria: 412B
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: cylindryczny
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50140151

Dostępność od ręki

LS412B/DX-M12
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50140150
  • Seria: 412B
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 10 m
  • Konstrukcja: cylindryczny
Numer artykułu: 50140150

Czas dostawy ok. 15 dni roboczych
Seria 412
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Zestaw (nadajnik i odbiornik)
Wersja specjalna Zestaw artykułów
Zasięg roboczy 0 ... 6 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 8 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 20 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 25 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 65 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 60 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf