ST 2020-5BE

Stacja bazowa

Numer produktu: 50110663

Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 3820
Napięcie zasilania UB 8,5 ... 9,5 V, DC
Pobór mocy, maks. 7,65 W
Rodzaj PS/2
RS 232
USB
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Zasięg Bluetooth Klasa 2
Wersja Bluetooth 1.2
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Gniazdo dla wtyczki jack
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza RJ41
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 109 mm x 79 mm x 142 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 250 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 1 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 41
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 84718000
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002997
ETIM 6.0 EC002997