ST 2020-CB-BE

Ładowarka

Numer produktu: 50107036

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
BAT-Charger-4 Desk-EU
Ładowarka
Numer artykułu: 50114494
  • Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1472...
  • Rodzaj artykułu: Ładowarka
Numer artykułu: 50114494

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 3820
Napięcie zasilania UB 9 V, DC
Pobór mocy, maks. 7,65 W
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Gniazdo dla wtyczki jack
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 109 mm x 79 mm x 142 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 250 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 1 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 41
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85044090
ECLASS 5.1.4 27050604
ECLASS 8.0 27050604
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27050604
ECLASS 11.0 27050604
ETIM 5.0 EC000359
ETIM 6.0 EC000359
ETIM 7.0 EC000359