TFM 05 22-X

Transponder

Numer produktu: 50102912

Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria TFM
Przeznaczony dla RFM
Chip I-CodeSLI
Częstotliwość robocza 13,56 MHz
Konstrukcja Etykieta
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 35 mm x 0,3 mm x 65 mm
Materiał obudowy Papier
Masa netto 2 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 54
Obowiązujące normy ISO 15693
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Deklaracja zgodności CE - pdf