TFM 06 1710.210
Transponder
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | TFM |
| Przeznaczony dla | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Częstotliwość robocza | 13,56 MHz |
| Konstrukcja | Podkładka |
| Średnica wewnętrzna | 5 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
| Masa netto | 30 g |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 220 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Obowiązujące normy | ISO 15693 |
| Numer taryfy celnej | 85235200 |