TFM 08 1605.210

Transponder

Numer produktu: 50106414

Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria TFM
Przeznaczony dla RFM
Chip I-CodeSLI
Częstotliwość robocza 13,56 MHz
Konstrukcja Podkładka
Średnica wewnętrzna 5,5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PPS
Masa netto 50 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 100 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 200 °C
Stopień ochrony IP 68
Obowiązujące normy ISO 15693
Numer taryfy celnej 85235200
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf