UMC-2200

Kolumna lustrzana

Numer produktu: 549722

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
UMC-1900-S2
Kolumna lustrzana
Numer artykułu: 549783
  • Długośćlustra: 1.870 mm
Numer artykułu: 549783

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa COMPACTplus
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa SOLID-4, -2
Typ, kolumny i lustra Kolumna lustra odbijającego dla optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa
Funkcje Ciągła powierzchnia lustra do przekierowania wiązki woptoelektronicznych kurtynach bezpieczeństwa
Prosty montaż, szybkie pionowe i osiowe wyrównanie w kilku ruchach
Samoczynny powrót do ustawiania po wstrząsach mechanicznych dzięki specjalnym elementom sprężystym
Wytrzymała konstrukcja profilowa o atrakcyjnym wzornictwie
Wzakresie dostawy zawarty kompletny zestaw mocujący do mocowania na posadzce
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 149,3 mm x 2.260 mm x 160 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 14.000 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie podłogowe
Mechaniczna funkcja reset Tak
Montaż zewnętrzny akcesoriów z tyłu
Długość lustra 2.164 mm
Numer taryfy celnej 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Karta danych - pdf