V-LENS-K-C-16-F1,4-2/3-01
Wymienny obiektyw
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Ogniskowa | 16 mm |
| Przesłona | 1,4 |
| Najmniejsze ustawione oddalenie | 250 mm |
| Wielkość chipa, maks. | 2/3 in |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 29,5 mm x 33 mm |
| Masa netto | 63 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Gwint filtra | M27 x 0,5 |
| Mocowane pierścienie regulacyjne | Pierścień ogniskujący Pierścień przesłaniający |
| Numer taryfy celnej | 90021900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |