VRTU 430M/V-2510-3000-S12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
| Seria | 430 |
| zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M30 |
| Częstotliwość ultradźwięków | 80 kHz |
| Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
| Kąt rozproszenia wiązki | 6 ° |
| Zakres pomiarowy | 400 ... 3.000 mm |
| Rozdzielczość | 1,0 mm |
| Dokładność | -1,5 ... 1,5 % |
| Wielkość odniesienia dokładność | Wartość końcowa |
| Napięcie zasilania UB | 20 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 10 % |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 60 mA |
| Histereza przełączania | 20 mm |
| Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
| Rezystancja obciążenia | 2.000 Ω |
| Krzywa charakterystyczna | rosnący |
| Rodzaj | Napięcie |
| Element przełączający | Tranzystor |
| Częstotliwość przełączania | 2 Hz |
| Czas reakcji | 200 ms |
| Opóźnienie gotowości | 280 ms |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 47,5 mm x 162,5 mm |
| Rozmiar gwintu | M30 x 1,5 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Masa netto | 340 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |