VRTU 430M/V-5710-300-S12

Ultradźwiękowy czujnik odległości

Numer produktu: 50036266

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
DMU418B-400.X3/LTC-M12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu: 50124260
  • Seria: 418B
  • Konstrukcja: cylindryczny
  • Zakres pomiarowy, maks.: 25 ... 400 mm
  • Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
Numer artykułu: 50124260

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
Seria 430
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M30
Częstotliwość ultradźwięków 80 kHz
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 6 °
Zakres pomiarowy 60 ... 300 mm
Rozdzielczość 1,0 mm
Dokładność -1,5 ... 1,5 %
Wielkość odniesienia dokładność Wartość końcowa
Napięcie zasilania UB 20 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 10 %
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 50 mA
Histereza przełączania 10 mm
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Rezystancja obciążenia 0 ... 300 Ω
Krzywa charakterystyczna rosnący
Rodzaj Prąd
Element przełączający Tranzystor
Częstotliwość przełączania 8 Hz
Czas reakcji 80 ms
Opóźnienie gotowości 280 ms
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Liczba pinów 5 -pin
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 30 mm x 141,5 mm
Rozmiar gwintu M30 x 1,5 mm
Materiał obudowy Metal
Masa netto 210 g
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V2.11 - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf