AC-ABF12

Jednostka potwierdzająca

Numer produktu: 50145465

Dostępność od ręki

Funkcje Odblokowanie dla AOPDs z funkcją mutingu
Uzbrojenie styków 2NO
Prąd przełączający przez przycisk 1 ... 1.000 mA
Obciążenie prądem, maks. 10 A
Znamionowe napięcie izolujące 500 V AC/DC
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Masa netto 250 g
Kolor obudowy czarny
szary
Materiał blachy zaciskowej Stal nierdzewna
Elementy sterujące 1 nadajnik komend
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf