AC-L250-UCA
Aktywator
| Rodzaj kodowania | Kod unikat |
| Stopień kodowania | wysoki, EN ISO 14119 |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 99 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |