BCL 308i SN 102 D

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50116413

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria BCL 300i
Funkcje AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Porównanie zkodem referencyjnym
Technologia Code Fragment
Tryb wyrównania
Wskaźnik LED
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Prędkość skanowania, typowa 1.000 scans/s
Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba 64 Piece(s)
Odległość odczytu 50 ... 160 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość modułu 0,127 ... 0,2 mm
Technika odczytu Skanery liniowe
Rozproszenie wiązki przez rotujące koło wieloboczne
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 4,5 W
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Prąd wejściowy, maks. 8 mA
Rodzaj Ethernet
Architektura Klient
Serwer
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch zintegrowane
Protokół przesyłowy TCP/IP , UDP
Rodzaj USB 2.0
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Serwis
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja BUS IN
BUS OUT
Interfejs danych
Interfejs serwisowy
PWR / SW IN / OUT
Połączenie zurządzeniem
Rodzaj przyłącza Przedłużacz listwowy, Uruchomienie urządzenia bezwzględnie wymaga użycia jednostki przyłączeniowej.
Liczba pinów 32 -pin
Typ male
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 95 mm x 44 mm x 68 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 270 g
Kolor obudowy czerwony
srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie po stronie tylnej
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
monochromatyczny wyświetlacz graficzny 128 x 32 pikseli
Liczba LED 2 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji przez Webbrowser
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Procedura kontrolna wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.7.1 - zip
Sterownik USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Sterownik USB - BCL Tools V4.0 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf