BCL 601i SF 102

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50132854

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon
Seria BCL 600i
Funkcje AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Porównanie zkodem referencyjnym
Technologia Code Fragment
Tryb wyrównania
Wskaźnik LED
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Prędkość skanowania, typowa 800 scans/s
Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba 64 Piece(s)
Odległość odczytu 450 ... 1.450 mm
Źródło światła Laser, niebieski
Długość fal świetlnych 405 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość modułu 0,3 ... 0,5 mm
Technika odczytu Skanery liniowe
Rozproszenie wiązki przez rotujące koło wieloboczne
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 10 W
Liczba wejść/wyjść do wyboru 4 Piece(s)
Prąd wejściowy, maks. 8 mA
Rodzaj RS 485
Funkcja Proces
Protokół przesyłowy nastawny
Rodzaj USB
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Serwis
Liczba przyłączy 5 Piece(s)
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza USB
Oznaczenie na urządzeniu SERWIS
Typ wtyczki USB 2.0 Standard-A
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu SW IN/OUT
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu PWR
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja BUS IN
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu HOST/BUS IN
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Funkcja BUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu BUS OUT
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 1.100 g
Kolor obudowy czerwony
srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
monochromatyczny wyświetlacz graficzny 128x64 pikseli, z podświetleniem tła
Liczba LED 2 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji przez Webbrowser
Elementy sterujące Przycisk(i)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Procedura kontrolna wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.7.1 - zip
Sterownik USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Sterownik USB - BCL Tools V4.0 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf