Supercaps: Energia spotyka się z wydajnością
Wszystko zależy od zastosowania: Indywidualne skany lub praca ciągła
Wszystko zależy od zastosowania: Indywidualne skany lub praca ciągła
Wszystko zależy od zastosowania: Indywidualne skany lub praca ciągła
Skanery ręczne są używane w różnych scenariuszach, z których każdy stawia inne wymagania dotyczące zasilania elektrycznego urządzeń. W przypadku pojedynczych skanów, które są często wymagane w magazynach lub podczas inwentaryzacji, skaner ręczny wymaga wysokiej wydajności szczytowej tylko przez krótki czas. Urządzenia są często odkładane na stacje ładowania i po kilku sekundach muszą być ponownie w pełni sprawne. W tym przypadku szczególnie ważne jest, aby system magazynowania energii ładował się szybko, tak aby był natychmiast dostępny w razie potrzeby. Skaner ręczny, który ma być używany przez długi czas, ma różne wymagania.
W przypadku pracy zmianowej w magazynach lub środowiskach produkcyjnych, gdzie urządzenie pracuje nieprzerwanie przez kilka godzin, decydującym czynnikiem jest czas pracy. Skaner ręczny musi wystarczyć na cały dzień pracy na jednym ładowaniu bez konieczności regularnego ładowania. W tych scenariuszach gęstość energii systemu magazynowania energii odgrywa większą rolę, ponieważ wymagane jest stałe zasilanie elektryczne przez dłuższy czas.
Technologia magazynowania energii ma kluczowe znaczenie w obu przypadkach: Wpływa to nie tylko na wydajność urządzenia, ale także na jego czas pracy i energooszczędność. W zależności od zastosowania, najlepszym możliwym rozwiązaniem może być superkondensator lub bateria w postaci akumulatora.
Lekkie rozwiązanie, ładowane w mgnieniu oka
Wielofunkcyjne skanery ręczne do wykrywania kodów kreskowych są przeznaczone do krótkich, ale wymagających dużej wydajności zastosowań. Technologia Supercap zapewnia skanerom wystarczającą energię na kilka sekund do kilku minut. Urządzenia ładują się bardzo szybko. Skanery ręczne z technologią supercap nadają się zatem szczególnie do zastosowań wymagających regularnych, indywidualnych skanów. Leuze w pełni wykorzystuje tę technologię dzięki bezprzewodowym urządzeniom supercap z serii IT 1960. Ponieważ nie jest wymagana bateria, urządzenia są bardzo lekkie: Na przykład ręczny skaner typu supercap z serii IT 1960 waży zaledwie 220 gramów. Jest to zauważalna zaleta ergonomiczna i ułatwia obsługę w codziennym użytkowaniu. Jeśli natomiast w krótkim czasie wymaganych jest wiele skanów, zalecane są urządzenia z baterią lub kablem. Leuze ma w swoim portfolio również odpowiednie modele do tego celu z serią IT 1960.
Technische Eigenschaften | |
Sicherheit | Sicherheit PL e, SIL 3, Kategorie 4 |
Fehlerreaktionszeit | 10 ms … 400 ms (einstellbar) |
Anschluss | 2x SSI-Schnittstelle: 2x M12-Stecker |
Reproduzierbarkeit | +/- 0,15 mm (1 Sigma) |
Lesedistanz | 50 ... 170 mm |
Schutzart | IP 65 |
Temperaturbereich | -5 ... +60°C |
Abmessungen, B x H x T | Anschlüsse seitlich: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm |
Display (optional) | Anzeige von Positions- und Statusinformationen |
Statussignal Lesequalität | Zur frühzeitigen Erkennung von Verschmutzung |