BPS 37 S M 100 H

System pozycjonowania kodów kreskowych

Numer produktu: 50038009

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
BPS 307i SM 100 D H
System pozycjonowania kodów kreskowych
Numer artykułu: 50125677
  • Seria: BPS 300i
  • Interfejs: SSI
  • Funkcje: Ogrzewanie
  • Rodzaj wskazania: LED
Numer artykułu: 50125677

Dostępność od ręki

Seria BPS 30
Funkcje Ogrzewanie
MTTF 104 years
Głębia ostrości 90 ... 170 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forma sygnału wysyłanego ciągły
Wylot wiązki światła Z boku pod kątem 100°
Zakres pomiarowy 0 ... 10.000.000 mm
Powtarzalność (3 Sigma) 1 mm
Wydawanie wartości pomiarowej 2 ms
Prędkość przesuwu maks. 10 m/s
Napięcie zasilania UB 22 ... 26 V, DC
Pobór prądu, maks. 1.360 mA
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania VIN
Rodzaj SSI
Funkcja Proces
Rodzaj RS 232
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Serwis
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Sub-D
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 90 mm x 120 mm x 52 mm
Materiał obudowy Metal
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 400 g
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Stopień ochrony IP 65, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających
Klasa ochrony III
Procedura kontrolna EMC według normy EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Procedura kontrolna wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Zestaw naprawczy - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 0–2000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf