BTU 320M-D12

System montażowy

Numer produktu: 50132150

Dostępność od ręki

zawarty 4 szt. śruby M4 x 6
Odpowiednie dla grupy produktów Stacjonarne czytniki kodów 2D
Przeznaczony dla Stacjonarne czytniki kodów 2D serii DCR 200i
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Aluminium
Stal, ocynkowana
Masa netto 64 g
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji dla pręta okrągłego 12 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Rodzaj elementu mocującego obrotowy 360°
regulowany
zaciskany
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - zip