BTU 935M.25-D12
Reflektor
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłościenne |
| Przeznaczony dla | Refleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK |
| Wstępnie zamontowany na | Reflektor TKA 30x46 |
| Wysokość powierzchni refleksyjnej | 30 mm |
| Szerokość powierzchni refleksyjnej | 46 mm |
| Średnica prętów okrągłych | 12 mm |
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Aluminium Stal, ocynkowana |
| Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 73 g |
| Wersja elementu mocującego | System montażowy |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie zaciskowe z blachy dla pręta okrągłego 12 mm |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | Zamontowany reflektor |
| Rodzaj elementu mocującego | obrotowy 360° wychylne zaciskany |
| Materiał elementu mocującego | Metal |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 65 °C |
| Numer taryfy celnej | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |