CB-M12-5000S-8WF
Kabel przyłączeniowy
| Przeznaczony dla | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa COMPACTplus Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa SOLID-4, -2 Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa COMPACTplus |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rodzaj przyłącza | otwarty koniec |
| Liczba żył | 7 Piece(s) |
| Ekranowane | Tak |
| Wersja przewodu | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu) |
| Średnica przewodu (zewnętrzna) | 6 mm |
| Długość przewodu | 5.000 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |