CR14-900/M12

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 567609

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 2 produktów
MLC520R14-900
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68002109
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68002109

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC500T14-900
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68000109
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
Numer artykułu: 68000109

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Numer taryfy celnej 85365019
Oprogramowanie diagnostyczne - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Podręcznik użytkownika - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Instrukcja obsługi - pdf