CU400P-AIDA
Jednostka dołączająca
| Przeznaczony dla | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 420P Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 450P Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 455P |
| Liczba przyłączy | 4 Piece(s) |
| Funkcja | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | PROFINET Push/Pull 24V |
| Funkcja | Ethernet, wejście |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Funkcja | Ethernet, wyjście |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Funkcja | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | PROFINET Push/Pull 24V |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Masa netto | 3.230 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rodzaj mocowania | System bagnetowy |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |