DCR 248i FIX-M1-102-R3
Stacjonarny czytnik kodów 2D
| Seria | DCR 200i |
| Chip | CMOS (Global Shutter) |
| Funkcje oprogramowania | Odczyt z kodów 1D Odczyt z kodów 2D |
| Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar kod QR Kod Aztec Kod QR PDF417 Pharmacode UPC |
| Odległość odczytu | 50 ... 220 mm |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Rozdzielczość kamery poziomo | 1.280 px |
| Rozdzielczość kamery pionowo | 960 px |
| Wielkość modułu | 0,19 ... 0,5 mm |
| Elektroniczny czas zamykania | 0,068 ... 5 ms |
| Typ kamery | Monochromatyczny |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Średni pobór mocy | 8 W |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
| Element przełączający | Półprzewodnik MOSFET |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Liczba wejść/wyjść do wyboru | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Wejścia/wyjścia do wyboru |
| Rodzaj napięcia, wyjścia | DC |
| Rodzaj napięcia, wejścia | DC |
| Rodzaj | Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
| Funkcja | Proces |
| Prędkość transmisji | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Format danych | nastawny |
| Bit startowy | 1 |
| Bit danych | 8 |
| Bit stopu | 1 |
| Parytet | Brak |
| Protokół przesyłowy | |
| Kodowanie danych | ASCII binarny |
| Funkcja | Proces |
| Prędkość transmisji | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Format danych | nastawny |
| Bit startowy | 1 |
| Bit danych | 7, 8 bitów danych |
| Bit stopu | 1, 2 bity stop |
| Parytet | nastawny |
| Kodowanie danych | ASCII binarny |
| Architektura | Klient Serwer |
| Przydzielanie adresu | DHCP ręczne przydzielanie adresu |
| Prędkość transmisji | 10 / 100 Mbit/s |
| Funkcja | Proces |
| Funkcjonalność Switch | Brak |
| Protokół przesyłowy | TCP/IP , UDP |
| Funkcja | Proces |
| Conformance Class | B |
| Protokół | PROFINET RT |
| Prędkość transmisji | 100 Mbit/s |
| Rodzaj | Ethernet |
| Funkcja | Serwis |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs danych Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 12 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
| Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
| Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 120 g |
| Kolor obudowy | srebrny |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 10 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Kody parametryzacji Przyuczanie przez Webbrowser |
| Elementy sterujące | Przycisk(i) |
| Funkcja elementu obsługowego | Adjustment-Mode Auto-Setup Wyzwalacz |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 45 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Numer taryfy celnej | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |