DCR 258i FIX-M1-102-I3-G

Stacjonarny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50146009

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria DCR 200i
Chip CMOS (Global Shutter)
Funkcje oprogramowania Odczyt z kodów 1D
Odczyt z kodów 2D
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar kod QR
Kod Aztec
Kod QR
PDF417
Pharmacode
UPC
Odległość odczytu 50 ... 220 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 960 px
Wielkość modułu 0,19 ... 0,5 mm
Elektroniczny czas zamykania 0,068 ... 5 ms
Typ kamery Monochromatyczny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Średni pobór mocy 8 W
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania +24 V przełączający
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Rodzaj napięcia, wyjścia DC
Rodzaj napięcia, wejścia DC
Rodzaj EtherNet IP, Ethernet, RS 232, RS 422
Funkcja Proces
Prędkość transmisji 4.800 ... 115.200 Bd
Format danych nastawny
Bit startowy 1
Bit danych 8
Bit stopu 1
Parytet Brak
Protokół przesyłowy
Kodowanie danych ASCII
binarny
Funkcja Proces
Prędkość transmisji 4.800 ... 115.200 Bd
Format danych nastawny
Bit startowy 1
Bit danych 7, 8 bitów danych
Bit stopu 1, 2 bity stop
Parytet nastawny
Kodowanie danych ASCII
binarny
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch Brak
Prędkość transmisji 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Architektura Klient
Serwer
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Prędkość transmisji 10 / 100 Mbit/s
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch Brak
Protokół przesyłowy TCP/IP , UDP
Rodzaj Ethernet
Funkcja Serwis
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 120 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 10 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Kody parametryzacji
Przyuczanie
przez Webbrowser
Elementy sterujące Przycisk(i)
Funkcja elementu obsługowego Adjustment-Mode
Auto-Setup
Wyzwalacz
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Plik EDS - Firmware from V2.3.8 - zip
Oprogramowanie - Device Finder V4.0.1 - zip
Code Generator
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - XML Interface description - pdf
Instrukcja obsługi - XML Job description - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf
Szybki start - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf