DDLS 538 40.4 L S3

Optyczna transmisja danych

Numer produktu: 50146894

Czas dostawy ok. 23 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria DDLS 500
Wersja specjalna Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych
Eksploatacja równoległych osi świetlnych
Zintegrowany laser poziomujący
Strefa robocza 100 ... 40.000 mm
Źródło światła Laser, Podczerwień
Częstotliwość transferu F4
Kąt rozproszenia wiązki 1 °
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Protokół przesyłowy EtherCAT
Rodzaj EtherCAT Link down 70 ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE)
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch Brak
Prędkość transmisji 100 Mbit/s
Funkcja Proces
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu POWER
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu BUS
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Materiał obudowy Metal
Masa netto 1.255 g
Rodzaj wskazania Graf słupkowy
LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -35 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Procedura kontrolna szumów według normy EN 60068-2-64
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-27
Numer taryfy celnej 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Karta danych - Installation Guide for Laser Pointer - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf