ER30-450S

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 626304

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 2 produktów
MLC520R30-450G
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68021304
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 30 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 450 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68021304

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC500T30-450G
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68020304
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
  • Rozdzielczość: 30 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 450 mm
Numer artykułu: 68020304

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Numer taryfy celnej 85365019
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf