FRK 78/7-800

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50000591

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
HT49C.UC/TS-TB
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50127193
  • Seria: 49C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 3 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50127193

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria 78
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Zasięg roboczy 0,05 ... 0,8 m (gwarantowany zasięg)
Źródło światła LED, Podczerwień
Napięcie zasilania UB 115 ... 230 V, AC/DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 20 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 3 -pin
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 3 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto 600 g
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony I
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Karta danych - pdf