GS 06/66.2-2-S8

Fotoelektryczny czujnik widełkowy

Numer produktu: 50039571

Dostępność od ręki

Lista wyników: znaleziono 3 produktów
GS 63B/66.3-S8
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu: 50143910
  • Seria: 63
  • Zasada fizyczna: optyczny
  • Głębokośćwidełek: 61 mm
  • Rozwartość: 3 mm
Numer artykułu: 50143910

Dostępność od ręki

GS 63B/6.3-S8
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu: 50128004
  • Seria: 63
  • Zasada fizyczna: optyczny
  • Głębokośćwidełek: 61 mm
  • Rozwartość: 3 mm
Numer artykułu: 50128004

Dostępność od ręki

GS 61/6.2-S8
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu: 50110108
  • Seria: 61
  • Zasada fizyczna: optyczny
  • Głębokośćwidełek: 41 mm
  • Rozwartość: 3 mm
Numer artykułu: 50110108

Dostępność od ręki

Seria 6
Zasada fizyczna optyczny
Szerokość etykiety, min. 2 mm
Przerwa między etykietami, min. 2 mm
Medium nieprzeźroczysta
Wersja specjalna Wejście przyuczania
Źródło światła LED
Napięcie zasilania UB , DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Czas reakcji 0,0625 ms
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Rozwartość 2 mm
Głębokość widełek 40 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 34,5 mm x 60 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 80 g
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf