GSU 06/24D-2,200-S12

Ultradźwiękowy czujnik widełkowy

Numer produktu: 50108819

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
GSU 06/24D-2
Ultradźwiękowy czujnik widełkowy
Numer artykułu: 50040192
  • Seria: 6
  • Zasada fizyczna: Ultradźwięki
  • Głębokośćwidełek: 48 mm
  • Rozwartość: 2,5 mm
Numer artykułu: 50040192

Czas dostawy ok. 8 dni roboczych
GSU 06/24-2
Ultradźwiękowy czujnik widełkowy
Numer artykułu: 50040191
  • Seria: 6
  • Zasada fizyczna: Ultradźwięki
  • Głębokośćwidełek: 48 mm
  • Rozwartość: 2,5 mm
Numer artykułu: 50040191

Dostępność od ręki

Seria 6
Zasada fizyczna Ultradźwięki
Aplikacja Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet
Wykrywanie przeźroczystych etykiet
Szerokość etykiety, min. 10 mm
Przerwa między etykietami, min. 2 mm
Medium przeźroczyste i nieprzezroczyste
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 40 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście przyuczania
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Opór wejściowy 10.000 Ω
Stan przełączania active high
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Sygnał przełączający na etykiecie
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania Sygnał przełączający na etykiecie
Czas reakcji 0,3 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Maks. prędkość taśmy podczas przyuczania 50 m/min
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja Widełki
Rozwartość 2,5 mm
Głębokość widełek 48 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 16,5 mm x 40 mm x 78 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Masa netto 150 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy 5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 62
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Patenty US US 6,314,054 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf