GSU 14C/66D.31-S12
Ultradźwiękowy czujnik widełkowy
| Seria | 14 |
| Zasada fizyczna | Ultradźwięki |
| Aplikacja | Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet Wykrywanie przeźroczystych etykiet |
| Szerokość etykiety, min. | 10 mm |
| Przerwa między etykietami, min. | 2 mm |
| Medium | przeźroczyste i nieprzezroczyste |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 80 mA |
| Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Wejście przyuczania |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Napięcie przełączające | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
| Opór wejściowy | 15.000 Ω |
| Stan przełączania active | high |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
| Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Pojemność obciążenia | 0,5 µF |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Zasada przełączania | Sygnał przełączający na etykiecie |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Zasada przełączania | Sygnał przełączający między etykietami |
| Czas reakcji | 0,2 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Maks. prędkość taśmy podczas przyuczania | 50 m/min |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wyjście wtyczki | poziomy (równoległy do ruchu taśmy) |
| Konstrukcja | Widełki |
| Rozwartość | 4 mm |
| Głębokość widełek | 68,5 mm |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 20,7 mm x 48,2 mm x 271 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Masa netto | 270 g |
| Kolor obudowy | czarny czerwony |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 3 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Patenty US | US 6,314,054 B |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272890 |
| ECLASS 9.0 | 27272890 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |