GSU 710/22.4-MODU5

Ultradźwiękowy czujnik widełkowy

Numer produktu: 50108700

Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 3 produktów
KD U-M12-5A-V1-050
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50132079
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 5.000 mm
Numer artykułu: 50132079

Dostępność od ręki

DB 18 UP.1-25,2500
Czujniki ultradźwiękowe
Numer artykułu: 50108998
  • Seria: 18
  • Zasada fizyczna: Ultradźwięki
  • Konstrukcja: cylindryczny
Numer artykułu: 50108998

Dostępność od ręki

VDB 12B/6N
Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza
Numer artykułu: 50104402
  • Seria: 12
  • Aplikacja: Kontrola podwójnego arkusza
  • Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
  • Zasada fizyczna: Ultradźwięki
Numer artykułu: 50104402

Dostępność od ręki

Seria 710
Zasada fizyczna Ultradźwięki
Aplikacja Kontrola podwójnego arkusza
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, NPN
Funkcja Wykryty pojedynczy arkusz , wzgl. ≥ 1 arkusz
Element przełączający Tranzystor, NPN
Funkcja Wykryty podwójny arkusz , wzgl. ≥ 2 arkusze
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Rodzaj przyłącza AMP
Konstrukcja Widełki
Rozwartość 13 mm
Głębokość widełek 89 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 49 mm x 107 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 100 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 40
Klasa ochrony II
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf
Karta danych - pdf