HRTU 418M/V-3310-1000-S12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
| Seria | 418 |
| zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M18 |
| Częstotliwość ultradźwięków | 3 kHz |
| Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
| Kąt rozproszenia wiązki | 6 ° |
| Zakres pomiarowy | 150 ... 1.000 mm |
| Rozdzielczość | 1,0 mm |
| Dokładność | -2,5 ... 2,5 % |
| Wielkość odniesienia dokładność | Wartość końcowa |
| Napięcie zasilania UB | 20 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 10 % |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 60 mA |
| Histereza przełączania | 10 mm |
| Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
| Rezystancja obciążenia | 500 Ω |
| Krzywa charakterystyczna | rosnący |
| Rodzaj | Napięcie |
| Częstotliwość przełączania | 4 Hz |
| Czas reakcji | 120 ms |
| Opóźnienie gotowości | 280 ms |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 104 mm |
| Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Masa netto | 50 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |