HRTU 8/24-400-S12
Czujnik ultradźwiękowy
| Seria | 8 |
| Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
| Zasięg roboczy | 0,05 ... 0,4 m |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Częstotliwość ultradźwięków | 300 kHz |
| Przebieg wiązki dźwięku | standard |
| Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
| Napięcie zasilania UB | 20 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | z UB |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty |
| Częstotliwość przełączania | 8 Hz |
| Czas reakcji | 62,5 ms |
| Funkcja | Sygnał OUT Wejście Sync Wejście Sync/interfejs konfiguracyjny Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 15 mm x 38 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Masa netto | 70 g |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Mocowanie przelotowe Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Przełączniki stopniowy |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |