IRK 95/44-250 L

Energetyczny czujnik dyfuzyjny

Numer produktu: 50025611

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
FRK 95/44-350 L
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50034515
  • Seria: 95
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,35 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50034515

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Seria 95
Zasada działania Zasada wykrywania
Wersja specjalna Wyjście ostrzegawcze
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,01 ... 0,25 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,015 ... 0,19 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,02 ... 0,16 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,01 ... 0,4 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,015 ... 0,25 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,02 ... 0,18 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 35 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania UB przełączający
Funkcja Wyjście ostrzegawcze
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 90 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf