ISS 212MM/44-2E0-S12

Czujnik indukcyjny

Numer produktu: 50141471

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 212
Typ. granica zakresu pracy Sn 2 mm
Zasięg roboczy Sa 0 ... 1,62 mm
Wersja specjalna Antywalentne
MTTF 750 years
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 36 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 16 mA
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) 19 %
Powtarzalność, maks. (w % Sr) 10 %
Histereza przełączania 20 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 200 mA
Prąd resztkowy, maks. 0,05 mA
Spadek napięcia ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO) – antywalentny
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny
Częstotliwość przełączania 2.000 Hz
Opóźnienie gotowości 50 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 50,2 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Rodzaj montażu na równi z powierzchnią
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT)
Masa netto 15 g
Kolor obudowy srebrny
szary
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Normatywna płyta pomiarowa 12 x 12 mm², Fe360
Werkstoff Gehäuse
Metal
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-4-2, -3, -4, -8
Aluminium 0,5
Stal nierdzewna 0,7
Miedź 0,3
Mosiądz 0,5
Stal Fe360 1
Numer taryfy celnej 85365080
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf