IVBR/4-12.5-188-00,4000
Odbiornik kurtyny świetlnej
| Seria | Vario |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
| Wersja specjalna | Odczyt wiązki równoległej |
| Długość pola pomiarowego | 188 mm |
| Liczba wiązek | 16 Piece(s) |
| Odstęp wiązek | 12,5 mm |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | UB przełączający |
| Funkcja | Wyjście ostrzegawcze |
| Czas cyklu | 30 ms |
| Czas reakcji na wiązkę | 1.000 µs |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 4.000 mm |
| Liczba żył | 4 -wire |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 10 mm x 360 mm x 27 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | szary |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 45 °C |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Klasa ochrony | III |
| Obowiązujące normy | EN 60947-5-2 (wersja niemiecka) |
| Numer taryfy celnej | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |