K-D M12A-8P-5m-PUR

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50104590

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KD S-M12-8A-P1-050
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135128
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 8 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 5.000 mm
Numer artykułu: 50135128

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Aplikacja Odporny na działanie olejów/smarów
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 8 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855