K-DS M12A-M12A-8P-0,3m-S-PU
Kabel łączący
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wersja | osiowy |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wersja | osiowy |
| Kolor płaszcza | czarny |
| Ekranowane | Tak |
| Bez silikonu | Tak |
| Wersja przewodu | Kabel łączący |
| Długość przewodu | 300 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Izolacja żył | PP |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Tak |
| Prędkość przesuwu | maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s² |
| Właściwości płaszcza zewnętrznego | Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, matowy, słaboprzylepny, odporny na ścieranie, łatwy w obróbce maszynowej |
| Odporność płaszcza zewnętrznego | odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Podatność na skręcanie | ± 30° / m (maks. 2 mln cykli dla 35 cykli / min.) |
| Cykle zginania | 2.000.000 Piece(s) |
| Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 10 x średnica przewodu |
| Promień gięcia ułożenie na stałe, min. | min. 10 x średnica przewodu |
| Numer UL-File | E366145 |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |