K-YPB M12A-5m-M12A-S-PUR

Kabel łączący

Numer produktu: 50123265

Lista wyników: znaleziono 2 produktów
KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-050
Kabel łączący
Numer artykułu: 50135254
  • Interfejs: PROFIBUS DP
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 01, wersja: osiowy, female
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 5 Piece(s)
Numer artykułu: 50135254

Czas dostawy ok. 13 dni roboczych
K-YPB M12A-M12A-S-PUR
Kabel łączący
Numer artykułu: 50123263
  • Przeznaczony dla: Kurtynyświetlne CML700i
  • Interfejs: PROFIBUS DP
  • Kodowanie: Z kodowaniem B  - Z kodowaniem B  - Z kodowaniem B
  • Aplikacja: Odporny na działanie olejów/smarów
Numer artykułu: 50123263

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Kurtyny świetlne CML700i
Przeznaczony dla interfejsu PROFIBUS DP
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Wersja osiowy
Liczba żył 2 Piece(s)
Kolor płaszcza fioletowy
Ekranowane Tak
Bez silikonu Tak
Wersja przewodu Przewód rozdzielacza
Materiał płaszcza PUR
Izolacja żył PE
Przydatność łańcucha wleczonego Tak
Prędkość przesuwu maks. 5,5 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 10 m/s²
Właściwości płaszcza zewnętrznego Bez FCKW, silikonu, halogenów
Cykle zginania 5.000.000 Piece(s)
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 10 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 7,5 x średnica przewodu
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
Deklaracja zgodności CE - pdf