KB M12/8-15000-BA
Kabel przyłączeniowy
| Aplikacja | Odporny na działanie olejów/smarów |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wersja | osiowy |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Rodzaj przyłącza | otwarty koniec |
| Liczba żył | 8 Piece(s) |
| Kolor płaszcza | szary |
| Ekranowane | Nie |
| Długość przewodu | 15.000 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Numer taryfy celnej | 85444993 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |