KFX-ETH-620

Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego

Numer produktu: 50117754

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KFX-ET-620
Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego
Numer artykułu: 50117752
  • Rodzajświatłowodu: Światłowód z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem...
  • Zasada działania: Zasada wykrywania
  • Długośćświatłowodu: 2.000 mm
  • Materiałpłaszczaświatłowodu: PE
Numer artykułu: 50117752

Dostępność od ręki

Seria KFX
Zasada działania Zasada wykrywania
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wersja specjalna odporny na wysoką temperaturę
Zasięg roboczy , gwarantowany zasięg
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Rdzeń światłowodu Rdzeń jednowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
Minimalna średnica obiektu 0,2 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 2,2 mm
Materiał głowicy Stal nierdzewna
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przeciw złamaniu (KFX)
Długość światłowodu 2.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu PE
Mocowanie głowicy czujnikowej M6 x 0,75 mm
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R25
Długość tulei na wylocie światła 15 mm
Gwint metryczny na tulei światłowodu Tak
Ułożenie standard
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -55 ... 105 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Krótka wskazówka - pdf