KFX-LA-220

Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy

Numer produktu: 50117776

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KF-LE-220
Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy
Numer artykułu: 50117738
  • Rodzajświatłowodu: Światłowód z tworzywa sztucznego (KF)
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Długośćświatłowodu: 2.000 mm
  • Materiałpłaszczaświatłowodu: PE
Numer artykułu: 50117738

Dostępność od ręki

Seria KFX
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Wysokoprecyzyjne rozpoznawania obiektów
Zasięg roboczy , gwarantowany zasięg
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Rdzeń światłowodu Rdzeń jednowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
Minimalna średnica obiektu 0,03 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 1,25 mm
Materiał głowicy Stal nierdzewna
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przeciw złamaniu (KFX)
Długość światłowodu 2.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu PE
Mocowanie głowicy czujnikowej Ø 2 mm
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R10
Długość tulei na wylocie światła 15 mm
Gwint metryczny na tulei światłowodu Nie
Ułożenie standard
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -55 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Krótka wskazówka - pdf