Neue Maschinenverordnung 2023/1230 (MVO)

Onlineseminar

Beschreibung und Anmeldeformular

Die neue Maschinenverordnung 2023/1230 (MVO) wird ab dem 20.01.2027 die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (MRL) ablösen.
In diesem Online-Seminar werden die wichtigsten Änderungen betrachtet, die sich durch die Umstellung von der MRL zur MVO ergeben, sowie die grundsätzlichen Anforderungen.

Unter anderem werden in diesem Online-Seminar folgende wichtige Fragen beantwortet:
  • Was sind die wichtigsten Änderungen von der MRL zur MVO?
  • Was ist eine Maschine entsprechend der MVO?
  • Wer sind die Wirtschaftsakteure und welche Verantwortung haben sie?
  • Welche grundsätzlichen Anforderungen ergeben sich für den Hersteller von Maschinen?
  • Was steckt hinter der Risikobeurteilungen und der ISO 12100?

Das Seminar richtet sich an alle Personen, die für die Herstellung von Maschinen verantwortlich sind. 
Häufig sind die Teilnehmenden aus den Bereichen Konstruktion, Dokumentation, CE-Koordination oder CE-Beratung. 

Als Teilnehmer des Online-Seminars können Sie jederzeit Ihre eigenen Fragen im Chat stellen, die dann während des Seminars beantwortet werden.
Die gezeigte Präsentation erhalten Sie als pdf über einen Download-Link.
Auf Wunsch erhalten Sie auch ein Teilnehmerzertifikat.

 

Überblick
Dauer: 13:00 – 15:00 Uhr
Referent/en: Markus Erdorf
Sprache: Deutsch
Kosten: 176,00 €