KRTM 3B/6.2121

Czujnik kontrastu

Numer produktu: 50138339

Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KRT3CM.Q3S2/6T-M8
Czujnik kontrastu
Numer artykułu: 50148495
  • Seria: 3C
  • Zasięg roboczy, maks.: 14,5 mm mm
  • Źródłoświatła: LED, RGB
  • Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
Numer artykułu: 50148495

Na zapytanie
Seria 3B
Wersja specjalna Funkcja czasowa
Wejście przyuczania
Zasięg roboczy 14,5 mm ± 2 mm
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła LED, RGB
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1,5 mm x 6,5 mm
Położenie plamki świetlnej poprzeczne
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Ostrość fix
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Przebieg przyuczania statyczny 2-punktowy
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 10.000 Hz
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Liczba żył 4 -wire
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 10 g
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.0.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Instrukcja obsługi - Application Note - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf