KRTW 55/2.1121-S8
Czujnik kontrastu
| Seria | 55 |
| Wersja specjalna | Funkcja czasowa Wejście przyuczania |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Przebieg wiązki | zogniskowany |
| Źródło światła | LED, Biały |
| Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 1,5 mm x 4 mm |
| Położenie plamki świetlnej | wzdłużne |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
| Wylot wiązki światła | na stronie przedniej |
| Ostrość | fix |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA |
| Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
| Przebieg przyuczania | statyczny 2-punktowy |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
| Częstotliwość przełączania | 10.000 Hz |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
| Obudowa ze stali nierdzewnej | AISI 316L |
| Masa netto | 50 g |
| Kompatybilność materiałowa | CleanProof+ ECOLAB |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |